HUBBELL CANADA
Raccords de la série FDQ - Boîtes de dispositifs en fonte Emplacements standard et hostiles - Boîtes multigroupes, FDQ
Image of FDQ Raccords de la série FDQ - Boîtes de dispositifs en fonte Emplacements standard et hostiles - Boîtes multigroupes, FDQ
*Image représentative
Image of FDQ Raccords de la série FDQ - Boîtes de dispositifs en fonte Emplacements standard et hostiles - Boîtes multigroupes, FDQ

Raccords de la série FDQ - Boîtes de dispositifs en fonte Emplacements standard et hostiles - Boîtes multigroupes, FDQ

Marque: Killark

No de catalogue: FDQ

Raccords de la série FDQ - Boîtes de dispositifs en fonte Emplacements standard et hostiles - Boîtes multigroupes.

  • Tapered threads (NPT with integral bushings)
  • Internal grounding screw
  • Mounting feet are provided as standard
  • Suitable for use in wet locations when used with gasket covers
  • Cast iron is suitable for concrete use

Les boîtiers de la série FDQ sont fabriqués avec des ouvertures de couvercle individuelles afin que n'importe quelle combinaison d'appareils puisse être assemblée. Tout ensemble est adapté aux endroits mouillés et humides lorsqu'il est constitué du boîtier et d'un couvercle adapté aux endroits mouillés et humides.

Général

Application

Accommodates wiring devices and provides opening to splice, tap, or pull conductors. Provide access to conductors for maintenance and future system changes.

Catalog Number

FDQ

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Nombre de prises de sortie

1

Série

F Series

Type

Device Box

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936150819

Dimensions

Dimensions

6.25 po x 5.875 po x 4.375 po

Hauteur

4.375 in

Largeur

5.875 in

Longueur

6.25 in

Poids brut de l'emballage

1.96

Configuration

Nombre de prises de sortie

1