HUBBELL CANADA
Raccords rapides mâles non isolés en laiton étamé, 18-22 AWG, joint abouté, ouverture du canon chanfreinée, s'accouple avec le cran d'arrêt de la douille femelle à fossettes., Q18M25X03D
Image of Q18M25X03D Raccords rapides mâles non isolés en laiton étamé, 18-22 AWG, joint abouté, ouverture du canon chanfreinée, s'accouple avec le cran d'arrêt de la douille femelle à fossettes., Q18M25X03D
Image of Q18M25X03D Raccords rapides mâles non isolés en laiton étamé, 18-22 AWG, joint abouté, ouverture du canon chanfreinée, s'accouple avec le cran d'arrêt de la douille femelle à fossettes., Q18M25X03D

Raccords rapides mâles non isolés en laiton étamé, 18-22 AWG, joint abouté, ouverture du canon chanfreinée, s'accouple avec le cran d'arrêt de la douille femelle à fossettes., Q18M25X03D

Marque: Burndy

No de catalogue: Q18M25X03D

Raccords rapides mâles non isolés en laiton étamé, 18-22 AWG, soudure bout à bout, ouverture du canon chanfreinée, s'adapte au cran d'arrêt de la douille femelle à fossettes.

Q18M25X03D.

  • Joints aboutés
  • ouverture du canon chanfreinée pour une insertion rapide et facile du fil
  • s'accouple avec une douille femelle alvéolée pour une prise ferme.

Général

Application

For quickly connecting or disconnecting a terminal

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

Q18M25X03D

Famille de produit

COMPRESSION

Marque des goujons

FINGRIP

Matériau

Brass

Nom de commerce

FINGRIP™

Plaqué

Y

Type

Disconnect Connectors

Type de connecteur

Raccord rapide mâle

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810293263

UPC 14 Digit GTIN

00781810293263

Dimensions

Dimension - Largeur (pouces)

0.250 in

Dimension - Largeur en millimètres

6 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.66 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

20 AWG - 18 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

20 AWG;18 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

22 - 18 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
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
Raccord rapide mâle

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1200