HUBBELL CANADA
Image of VS74 Rack, canal vertical, 7' x 4,50", noir, VS74
Image of VS74 Rack, canal vertical, 7' x 4,50", noir, VS74
Discontinué

Rack, canal vertical, 7' x 4,50", noir, VS74

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: VS74

Crémaillère, canal vertical, 7' x 4.50", noir.

  • La construction en acier offre suffisamment de résistance pour les charges lourdes de câbles
  • les bobines torsadées offrent un rayon de courbure généreux pour les cordons de brassage et le câblage horizontal
  • la conception à canal en Z permet une capacité à l'avant et à l'arrière du gestionnaire de câbles

Vertical Channel

Général

Catalog Number

VS74

Indicateur EU RoHs

Matériau

Steel, Cold Rolled

Spécifications

  • Finish - Black Powder Coated
  • Gauge - 14
  • Material - Steel

Type d'article

Cable Management

UPC

662620200668

Dimensions

Épaisseur

0.0781

Largeur

4 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

Packaged To Meet Telcordia GR-63-Core