HUBBELL CANADA
Racks, assemblage iFrame, trou carré M6, 7' de hauteur, IS7M6
Image of IS7M6 Racks, assemblage iFrame, trou carré M6, 7' de hauteur, IS7M6
Image of IS7M6 Racks, assemblage iFrame, trou carré M6, 7' de hauteur, IS7M6
Image of IS7M6 Racks, assemblage iFrame, trou carré M6, 7' de hauteur, IS7M6
Discontinué

Racks, assemblage iFrame, trou carré M6, 7' de hauteur, IS7M6

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IS7M6

Racks, assemblage iFrame, trou carré M6, 7' de hauteur.

  • Montage en rack et gestion des câbles intégrée dans chaque colonne
  • Les colonnes se montent indépendamment pour faciliter l'installation de l'équipement réseau
  • Des soudures solides permettent d'ajouter et d'étendre facilement le système.

Column

Général

Application

Base Kit

Catalog Number

IS7M6

Diamètre des filets

M6 Cage Nut

Famille de produit

Column

Matériau

Steel, Cold Rolled

Matériel - quincaillerie de montage

45U

Spécifications

  • Color - Black
  • Floor Type - Cement
  • Material - Steel
  • Mounting - M6 Cage Nut
  • Rack Units - 45

Type d'article

Equipment Rack

UPC

662620200842

Dimensions

Diamètre des filets

M6 Cage Nut

Épaisseur

0.0781

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern
  • UL 1863