HUBBELL CANADA
Racks, iFRAME, trousse de support pour barrette d'alimentation, ICKPM
Image of ICKPM Racks, iFRAME, trousse de support pour barrette d'alimentation, ICKPM
Discontinué

Racks, iFRAME, trousse de support pour barrette d'alimentation, ICKPM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: ICKPM

Racks, iFRAME, trousse de support pour barrette d'alimentation.

  • Se monte à l'arrière de l'iFrame pour l'installation d'une multiprise verticale
  • les canaux de gestion des câbles restent accessibles

iFrame Accessories

Général

Catalog Number

ICKPM

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Cold Rolled

Série

Accessories

Spécifications

Material - Steel

Type

Power Strip Mount Kit

Type d'article

Equipment Rack

UPC

662620200781

Dimensions

Épaisseur

0.0781

Largeur

3.17 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes