Marque: Wiegmann
No de catalogue: FH115V200W
Les aérothermes sont conçus pour empêcher la condensation et maintenir une température minimale à l’intérieur d’une enceinte. La conception légère permet un montage facile sur panneau.
Application
Heating
Catalog Number
FH115V200W
Couleur
Silver
Matériau
Stainless Steel
Type
Fan Heater
UPC
786725885985
Hauteur
6 in
Hauteur actuelle
5.4 in
Largeur
4 in
Largeur actuelle
4.1 in
Profondeur
5 in
Profondeur actuelle
4.5 in
Puissance en Watts
200 W
Tension nominale
115 V
Enregistré pour certification
UL/cUL Recognized
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
60