HUBBELL CANADA
Image of WS50-T10 Rail en acier 10', pour des charges jusqu'à 50 Lbs., WS50-T10

Rail en acier 10', pour des charges jusqu'à 50 Lbs., WS50-T10

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: WS50-T10

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Rail en acier 10', pour des charges jusqu'à 50 Lbs.

  • For loads up to 30 lbs. (13.5 kg)
  • Mounting hardware, where required, is included
  • Pour des charges jusqu'à 30 lb. (13,5 kg)
  • Le matériel de montage, si nécessaire, est inclus

Général

Capacité de charge

50 lbs

Catalog Number

WS50-T10

Série

WS50 - C-Rail

Type

Rail

UPC

783246009951

Liée à la force

Capacité de charge

50 lbs