HUBBELL CANADA
Image of WS50-T18-G Rail en C Ws50 Galvanisé 18, WS50-T18-G
Image of WS50-T18-G Rail en C Ws50 Galvanisé 18, WS50-T18-G
play
Tool Assist Pro for material handling and ergonomics

Rail en C Ws50 Galvanisé 18, WS50-T18-G

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: WS50-T18-G

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Rail en C Ws50 Galvanisé 18.

  • Heavy duty tool rail for horizontal support
  • Vertical columns up yo 50lbs(22.5kg) maximum load
  • Rail à outils robuste pour support horizontal 
  • colonnes verticales jusqu'à une charge maximale de 50 lb (22,5 kg)
ToolAssistPro-Logo

Général

Capacité de charge

50 lbs

Catalog Number

WS50-T18-G

Série

WS50 - C-Rail Series

Type

Rail

Type de fini

Beige Polyester

UPC

783246010636

Liée à la force

Capacité de charge

50 lbs