HUBBELL CANADA
Image of GXW26C58 RAINURE GROUNDWEJ, GXW26C58
Image of GXW26C58 RAINURE GROUNDWEJ, GXW26C58

RAINURE GROUNDWEJ, GXW26C58

Marque: Burndy

No de catalogue: GXW26C58

GROUND WEJ RAINURE A : 1/0 - 2/0 RAINURE B : 3/0 - 250, 5/8" Cu tuyau

  • Groove A accommodates 1/0 - 2/0
  • Groove B accommodates 3/0 - 250 kcmil
  • 5/8" Copper Rod

Général

Catalog Number

GXW26C58

Matériau

Copper Alloy

Nom de commerce

GROUNDWEJ™

Plaqué

N

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810113288

UPC 14 Digit GTIN

00781810113288

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.80 pouces

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

2.80 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) A

1/0;2/0

Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B

3/0;4/0

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

1/0;2/0

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

3/0;4/0;250

Conducteurs - Taille Rod

1/2;5/8;3/4

Type de conducteur

  • CU C Str-Size A
  • CU C Solid-Size A
  • CU C Str-Size B
  • CU C Solid-Size B
  • Rod-Size B

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX