Marque: Burndy
No de catalogue: GXW34C58
Catalog Number
GXW34C58
Matériau
Copper Alloy
Nom de commerce
GROUNDWEJ™
Plaqué
N
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810159507
UPC 14 Digit GTIN
00781810159507
Dimension - B Longueur en pouces
1.80 pouces
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3.30 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B
4/0
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
300;350;400;450;500
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
4/0;250
Conducteurs - Taille Rod
1/2;5/8;3/4
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1