HUBBELL CANADA
Rangement vertical des câbles, armoire H2, barres d'attache, 84 po., H284CM
Image of H284CM Rangement vertical des câbles, armoire H2, barres d'attache, 84 po., H284CM
Image of H284CM Rangement vertical des câbles, armoire H2, barres d'attache, 84 po., H284CM
Discontinué

Rangement vertical des câbles, armoire H2, barres d'attache, 84 po., H284CM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: H284CM

Rangement vertical des câbles, armoire H2, barres de laçage, 84".

  • Slim Cable Management Bar Includes Lances for Securing Cables
  • Easily Installed And Moved On The Front To Rear Strut Rail
  • Steel Construction Provides Ample Strength For Heavy Cable Loading

Lancing Bars

Général

Application

H2 Cabinets

Catalog Number

H284CM

Indicateur EU RoHs

Matériau

Steel, Cold Rolled

Spécifications

  • Finish - Black powder coated
  • Gauge - 14 gauge
  • Material - Cold Rolled Steel

Type

Vertical Cable Mgmt

Type d'article

Cable Management

UPC

662620220857

Dimensions

Épaisseur

0.0781

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs