HUBBELL CANADA
5876-0 Discontinued
Image of 5876-0 5876-0 Discontinued
Image of 5876-0 5876-0 Discontinued
Image of 5876-0 5876-0 Discontinued
Discontinué

5876-0 Discontinued

Marque: Bell

No de catalogue: 5876-0

Nom de la collection: RaynGuard®

RaynGuard® 2-groupes étanches EXTRA DUTY® Couvercle en cours d'usage, DDFT/Duplex, gris.

  • Aluminium moulé sous pression de qualité commerciale supérieure
  • Chambre de pluie pour une protection supplémentaire contre les éclaboussures
  • Dispositions de chaque côté pour le maintien des cordons - pas de sorties
  • Convient pour un cadenas de taille standard
  • Couvercle unique permettant des prises plus grandes et offrant plus d'espace pour le rayon de courbure des cordons électriques
  • Finition en peinture poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Instructions multilingues incluses dans chaque emballage
  • Joint et matériel de montage inclus

Général

Catalog Number

5876-0

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Famille de produit

Metallic While-In-Use Covers

Matériau

Aluminum

Méthode de montage

Vertical

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Type

Cover

Type de couvercle

In-Use

Type de produit

Weatherproof Covers

UPC

050169587607

Dimensions

Capacité en pieds cubes

61.7148 cu.in

Hauteur

6.51 in

Largeur

3.16 in

Poids

0.904 lb

Profondeur

3 in

Profondeur actuelle

5.06 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

UL Listed

Configuration

Méthode de montage

Vertical

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Emballage standard

3

Nombre d'unités sur la palette

540

Quantité dans l'emballage

3

Type d'emballage

Shrink