Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SA3082
Standard Product
Application
In-Floor Delivery Systems
Application - pour utilisation sur
Carpet
Catalog Number
SA3082
Construction
Machined
Couleur
Aluminium
Famille de produit
Flush Round - B24 Series
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Méthode de montage
Screw Mount
Spécifications
Type
Round Carpet Flange
Type d'article
Round Carpet Flange
Type d'utilisation
Carpet
Type de fini
Aluminum
UPC
783585315843
Dimensions
6.25 po x 6.25 po x 0.41 po
Hauteur
0.41 in
Largeur
6.25 in
Longueur
6.25 in
Poids
0.33 lb
Taille de l'afficheur
6 1/4" Diameter
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Screw Mount
Nombre d'unités sur la palette
1000
Quantité dans l'emballage
10