HUBBELL CANADA
REBOX® industriel, NEMA 4/12, 48" H x 24" L x 12" P, gris polyester, IR421PG
Image of IR421PG REBOX® industriel, NEMA 4/12, 48" H x 24" L x 12" P, gris polyester, IR421PG
Image of IR421PG REBOX® industriel, NEMA 4/12, 48" H x 24" L x 12" P, gris polyester, IR421PG
Image of IR421PG REBOX® industriel, NEMA 4/12, 48" H x 24" L x 12" P, gris polyester, IR421PG
Image of IR421PG REBOX® industriel, NEMA 4/12, 48" H x 24" L x 12" P, gris polyester, IR421PG
Image of IR421PG REBOX® industriel, NEMA 4/12, 48" H x 24" L x 12" P, gris polyester, IR421PG

REBOX® industriel, NEMA 4/12, 48" H x 24" L x 12" P, gris polyester, IR421PG

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IR421PG

REBOX® industriel, NEMA 4/12, 48" H x 24" L x 12" P, polyester gris.

  • 48 po H x 24 po l x 12 po P
  • Polyester gris

Préconfiguré

Général

Application

Network Housing

Catalog Number

IR421PG

Couleur

Gris

Marque des goujons

Industrial RE-BOX®

Matériau

Steel

Matériau de construction - Unité principale

Steel

Série

RE-BOX® Series

Type

Heavy Duty

UPC

662620656670

Dimensions

Capacité en pieds cubes

13824 cu.in

Hauteur

48 in

Largeur

24 in

Profondeur

12 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL 508A, NEMA 4

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2

Quantité dans l'emballage

1