HUBBELL CANADA
REBOX® industriel, NEMA 4X, 24 "H x 24 "L x 12 "P, acier inoxydable, IR221PS
Image of IR221PS REBOX® industriel, NEMA 4X, 24 "H x 24 "L x 12 "P, acier inoxydable, IR221PS
Image of IR221PS REBOX® industriel, NEMA 4X, 24 "H x 24 "L x 12 "P, acier inoxydable, IR221PS

REBOX® industriel, NEMA 4X, 24 "H x 24 "L x 12 "P, acier inoxydable, IR221PS

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IR221PS

REBOX® industriel, NEMA 4X, 24 "H x 24 "L x 12 "P, acier inoxydable.

  • 24 po H x 24 po l x 12 po P
  • Acier inoxydable

Préconfiguré

Général

Application

Network Housing

Catalog Number

IR221PS

Couleur

Inox

Marque des goujons

Industrial RE-BOX®

Matériau

Stainless Steel

Matériau de construction - Unité principale

Steel

Série

RE-BOX® Series

Type

Heavy Duty

UPC

662620656687

Dimensions

Capacité en pieds cubes

6912 cu.in

Hauteur

24 in

Largeur

24 in

Profondeur

12 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL 508A, NEMA 4X