HUBBELL CANADA
Image of HBL69W81 RECEP ÉTANCHE, 30A 120/208V, L21-30, HBL69W81
Image of HBL69W81 RECEP ÉTANCHE, 30A 120/208V, L21-30, HBL69W81
play
Watertight Products

RECEP ÉTANCHE, 30A 120/208V, L21-30, HBL69W81

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL69W81

Dispositifs étanches, prise Twist-Lock® avec couvercle relevable, 30A, 3-Pôles, 120/208V CA, 4-fils, 5-fils, élastomère thermoplastique, NEMA L21-30R.

Les prises étanches Hubbell avec couvercles élévateurs offrent un joint UL type 4X résistant aux chocs combiné à des composants métalliques résistants à la corrosion. Ces couvercles universels peuvent loger toutes les prises à lame droite homologuées NEMA ainsi que toutes les prises Twist-Lock® homologuées NEMA. Les prises étanches peuvent être montées sur des boîtes FD/FS (voir page C-9) ou montées sur un panneau sur une surface plane. Ensemble, cela donne un produit diversifié avec la haute qualité nécessaire dans les applications industrielles, humides et lavables.

  • Couvercle, plaque de recouvrement et corps de la prise en PBT résistant aux chocs
  • Joint en élastomère thermoplastique
  • Quincaillerie en acier inoxydable et points de connexion résistants à la corrosion

Général

Catalog Number

HBL69W81

Couleur

Jaune

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Rated for current interruption per UL498
  • Electrical - Dielectric Voltage - 2500V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - As marked
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C max per UL498 at rated current
  • Environmental - UV resistance - All exposed materials are UV stabilized
  • Environmental - Moisture Resistance - UL Listed 4, 4X, 12, 6, 6P
  • Environmental - Operating Temperatures - -40°C (without impact) to +60°C continuous

Type

Receptacle

Type d'article

30A Watertight Twist-Lock® Receptacle

UPC

783585433318

Dimensions

Dimensions

4.56 po x 3.10 po x 2.92 po

Hauteur

2.92 in

Largeur

3.1 in

Longueur

4.56 in

Poids

0.3 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

3-Phase Y 120/208 VAC

Tension nominale

3-Phase Y 120/208 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L21-30R

Norme(s) de l'industrie

  • IP69K In Use
  • Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Rated for current interruption per UL498
  • Electrical - Dielectric Voltage - 2500V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - As marked
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C max per UL498 at rated current
  • Environmental - UV resistance - All exposed materials are UV stabilized
  • Environmental - Moisture Resistance - UL Listed 4, 4X, 12, 6, 6P
  • Environmental - Operating Temperatures - -40°C (without impact) to +60°C continuous

Logistique

Quantité dans l'emballage

5