Catalog Number
393AL-001AD
Couleur
Yellow
Emplacement (ou points) de montage
Surface-Mount
Haut-parleur de sortie
87 dB @ 1 M
Options de connexion
Analog
Résistance aux intempéries
Type 3R
Série
RED ALERT® Series
Spécifications
UL/CSA, FCC, IC
Type
Auto-Dial Telephones
Type de matériel
Engrd. Plastic
Type de signal
Analog
Dimensions
4.0 po x 8.0 po x 9.5 po
Dimensions d'expédition
13.0 x 12.0 x 8.0
Hauteur
9.5 in
Largeur
8 in
Longueur
4 in
Poids
7.8 lb
Signal
Phone Line
Tension d'entrée
Phone Line
Enregistré pour certification
UL/CSA, FCC, IC
Résistance aux intempéries
Type 3R
Haut-parleur de sortie
87 dB @ 1 M
Options de connexion
Analog
Emplacement (ou points) de montage
Surface-Mount