Catalog Number
398-001
Couleur
Silver
Emplacement (ou points) de montage
Flush-Mount
Famille de produit
RED ALERT® Telephones
Haut-parleur de sortie
87 dB @ 1 M
Options de connexion
Analog
Résistance aux intempéries
Type 3R
Série
RED ALERT® Series
Spécifications
UL/CSA, FCC, IC
Type
Type de matériel
Stainless Steel
Type de produit
Hands-free Telephones
Type de signal
Analog
Dimensions
2.38 po x 10.0 po x 12.0 po
Dimensions d'expédition
16.5 x 16.0 x 10.0
Hauteur
12 in
Largeur
10 in
Longueur
2.38 in
Poids
7.2 lb
Signal
Phone Line
Tension d'entrée
Phone Line
Enregistré pour certification
UL/CSA, FCC, IC
Résistance aux intempéries
Type 3R
Haut-parleur de sortie
87 dB @ 1 M
Options de connexion
Analog
Emplacement (ou points) de montage
Flush-Mount