Application
Emergency Telephone Communcations (campuses, parking lots, paths)
Catalog Number
397-710CB
Construction
Front Panel: 14-Gauge Type 304 Brushed Stainless Steel; Dust Cover: 16-Gauge Cold-Rolled Steel With Black Polyurethane Finish
Couleur
Silver
Emplacement (ou points) de montage
Flush-Mount
Haut-parleur de sortie
87 dB @ 1 M
Options de connexion
VoIP
Résistance aux intempéries
Type 3R
Série
RED ALERT® Series
Spécifications
UL/CSA, FCC
Température fonctionnement
-4°F to +131°F / -20°C to +55 °C
Températures nominales
-4°F to +131°F (-20°C to +55°C)
Type
Type de matériel
Stainless Steel
Type de signal
VoIP - SIP
Dimensions
2.48 po x 8.5 po x 11.75 po
Dimensions d'expédition
16.5 x 16.0 x 10.0
Hauteur
11.75 in
Largeur
8.5 in
Longueur
2.48 in
Poids
7.2 lb
Description de la tension nominale
24-48 VDC or PoE
Signal
Ethernet
Certification
UL/CSA/FCC
Conformité
FCC CRF 47 Part 15
Enregistré pour certification
UL/CSA/FCC
Résistance aux intempéries
Type 3R
Haut-parleur de sortie
87 dB @ 1 M
Options de connexion
VoIP
Plage de température d'entreposage
-40° C to +70° C
Température fonctionnement
-4°F to +131°F / -20°C to +55 °C
Températures nominales
-4°F to +131°F (-20°C to +55°C)
Emplacement (ou points) de montage
Flush-Mount