HUBBELL CANADA
Image of 394AL-712 RED ALERT® Series, VoIP Hands-free Emergency Telephones - Model 394AL-712
Image of 394AL-712 RED ALERT® Series, VoIP Hands-free Emergency Telephones - Model 394AL-712
play
3D View
play
360 View
play
Gai-Tronics Emergency Phones

RED ALERT® Series, VoIP Hands-free Emergency Telephones - Model 394AL-712

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 394AL-712

Nom de la collection: RED ALERT®

GAI-TRONICS’ RED ALERT® Hands-free VoIP Surface-Mount Telephones are designed to provide direct point-to-point communication between personnel throughout a facility over an existing Internet Protocol LAN. The VoIP telephones are intended for connection to a 10/100 BaseT Ethernet and operate using power-over-Ethernet or an alternative power source. The VoIP telephone features real-time alarm reporting that enables system supervisors to monitor the phone’s activity and address callers needs or maintenance issues immediately.

  • Power Over Ethernet or Alternative 24-48 V dc Supply
  • SIP Compatible
  • Four Inputs and Two Outputs Per Phone
  • Auto Answer
  • Multicast Capable (Up to 8 Addresses)

Général

Application

Emerg. Telephone Comm., wireless (campuses, parking lots, paths)

Catalog Number

394AL-712

Couleur

Yellow

Emplacement (ou points) de montage

Surface-Mount

Famille de produit

RED ALERT® Telephones

Haut-parleur de sortie

87 dB @ 1 M

Options de connexion

VoIP

Résistance aux intempéries

Type 3R

Série

RED ALERT® Series

Spécifications

UL/CSA, FCC

Température fonctionnement

-4°F to +131°F / -20°C to +55 °C

Températures nominales

-4°F to +131°F (-20°C to +55°C)

Type

  • Emergency Telephones
  • HELP Button

Type de matériel

Aluminum

Type de produit

Hands-free Telephones

Type de signal

VoIP - SIP

Dimensions

Dimensions

4.0 po x 8.0 po x 9.5 po

Dimensions d'expédition

13.0 x 12.0 x 8.0

Hauteur

9.5 in

Largeur

8 in

Longueur

4 in

Poids

7.8 lb

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

24-48 VDC

Signal

WiFi

Certifications et conformité

Certification

UL/CSA/FCC

Conformité

FCC CRF 47 Part 15

Enregistré pour certification

UL/CSA/FCC

Résistance aux intempéries

Type 3R

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

87 dB @ 1 M

Options de connexion

VoIP

Plage de température d'entreposage

-40° C to +70° C

Température fonctionnement

-4°F to +131°F / -20°C to +55 °C

Températures nominales

-4°F to +131°F (-20°C to +55°C)

Configuration

Emplacement (ou points) de montage

Surface-Mount