HUBBELL CANADA
RED ALERT® Series, WiFi VoIP Emergency Telephones - Model 397-811A
Image of 397-811A RED ALERT® Series, WiFi VoIP Emergency Telephones - Model 397-811A

RED ALERT® Series, WiFi VoIP Emergency Telephones - Model 397-811A

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 397-811A

Nom de la collection: RED ALERT®

These WiFi VoIP Flush-Mount Telephones are designed to provide direct point-to-point communications between personnel over an existing wireless local area network (WLAN), meeting IEEE 802.11 b/g standards. These telephones will operate from an external dc power source which is the only wiring required for operation.

  • 24-48 V dc Supply
  • SIP Compatible
  • Four Inputs and Two Outputs Per Phone
  • Auto Answer
  • Multicast Capable (Up to 8 Addresses)

Général

Application

Emerg. Telephone Comm., wireless (campuses, parking lots, paths)

Catalog Number

397-811A

Construction

Front Panel: 14-Gauge Type 304 Brushed Stainless Steel; Dust Cover: 16-Gauge Cold-Rolled Steel With Black Polyurethane Finish

Couleur

Silver

Emplacement (ou points) de montage

Flush-Mount

Haut-parleur de sortie

87 dB @ 1 M

Options de connexion

WiFi VoIP

Résistance aux intempéries

Type 3R

Série

RED ALERT® Series

Spécifications

UL/CSA, FCC

Température fonctionnement

-4°F to +131°F / -20°C to +55 °C

Températures nominales

-4°F to +131°F (-20°C to +55°C)

Type

  • Emergency Telephones
  • HELP Button & Auto-Dial

Type de matériel

Stainless Steel

Type de signal

VoIP - SIP

Dimensions

Dimensions

2.38 po x 10.0 po x 12.0 po

Dimensions d'expédition

16.5 x 16.0 x 10.0

Hauteur

12 in

Largeur

10 in

Longueur

2.38 in

Poids

7.2 lb

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

24-48 VDC

Signal

WiFi

Certifications et conformité

Certification

UL/CSA/FCC

Conformité

FCC CRF 47 Part 15

Enregistré pour certification

UL/CSA/FCC

Résistance aux intempéries

Type 3R

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

87 dB @ 1 M

Options de connexion

WiFi VoIP

Plage de température d'entreposage

-40° C to +70° C

Température fonctionnement

-4°F to +131°F / -20°C to +55 °C

Températures nominales

-4°F to +131°F (-20°C to +55°C)

Configuration

Emplacement (ou points) de montage

Flush-Mount