Application
Emergency Telephone Communcations (campuses, parking lots, paths)
Catalog Number
393AL-810A
Couleur
Yellow
Emplacement (ou points) de montage
Surface-Mount
Famille de produit
RED ALERT® Telephones
Haut-parleur de sortie
87 dB @ 1 M
Options de connexion
VoIP
Résistance aux intempéries
Type 3R
Série
RED ALERT® Series
Spécifications
UL/CSA, FCC
Température fonctionnement
-4°F to +131°F / -20°C to +55 °C
Températures nominales
-4°F to +131°F (-20°C to +55°C)
Type
Type de matériel
Aluminum
Type de produit
Hands-free Telephones
Type de signal
VoIP - SIP
Dimensions
4.0 po x 8.0 po x 9.5 po
Dimensions d'expédition
13.0 x 12.0 x 8.0
Hauteur
9.5 in
Largeur
8 in
Longueur
4 in
Poids
8.5 lb
Description de la tension nominale
24-48 VDC or PoE
Signal
Ethernet
Certification
UL/CSA/FCC
Conformité
FCC CRF 47 Part 15
Enregistré pour certification
UL/CSA/FCC
Résistance aux intempéries
Type 3R
Haut-parleur de sortie
87 dB @ 1 M
Options de connexion
VoIP
Plage de température d'entreposage
-40° C to +70° C
Température fonctionnement
-4°F to +131°F / -20°C to +55 °C
Températures nominales
-4°F to +131°F (-20°C to +55°C)
Emplacement (ou points) de montage
Surface-Mount