HUBBELL CANADA
Remplacement de la broche et du manchon Assemblage du couvercle, CA3430
Image of CA3430 Remplacement de la broche et du manchon Assemblage du couvercle, CA3430
Image of CA3430 Remplacement de la broche et du manchon Assemblage du couvercle, CA3430

Remplacement de la broche et du manchon Assemblage du couvercle, CA3430

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CA3430

Couvercle de remplacement pour broche et manchon CEI, à usage intensif, convient aux dispositifs femelles étanches 30-32A à 3 et 4-fils, gris non métallique.

  • Qualité industrielle
  • Pièces de rechange
  • Ensemble couvercle

Watertight

Général

Application

For 3 and 4-Wire 30 and 32 Amp

Catalog Number

CA3430

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Gris

Famille de produit

Accessories

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

Replacement Part - Cover Assembly

Type

IP67 Catalog Nos.

Type

Cover Assemblies

Type d'article

Replacement Cap Assembly

UPC

783585490205

Dimensions

Poids

0.43 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

800

Quantité dans l'emballage

5