Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: ACFSNC
Catalog Number
ACFSNC
Famille de produit
Fused
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Auxiliary Contacts
Type
Accessories
UPC
783585378404
Largeur
2.6 in
Longueur
3.16 in
Poids
0.2 lb
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10