HUBBELL CANADA
Image of WAD556S Remplacement du robinet Conn, WAD556S
Image of WAD556S Remplacement du robinet Conn, WAD556S

Remplacement du robinet Conn, WAD556S

Marque: Burndy

No de catalogue: WAD556S

Remplacement du robinet Conn.

Général

Catalog Number

WAD556S

Classement - Rigidité du corps

10000 lbs

Couleur

Jaune

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Switches

Force nominale des 'illets de levage

6000 lbs

Matériau

Aluminum Alloy

Nom de commerce

WEJTAP™

Type d'isolateur

Silicon

Type de connecteur

Robinet

Type de produit

Wejtap

UPC

781810462263

UPC 14 Digit GTIN

00781810462263

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

900 A

Lié au conducteur

Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles

559.5 (19)

Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles

559.5 (19)

Conducteurs - AAAC taille 5005

559.5 (19)

Conducteurs - AAAC taille 6201

559.5 (19)

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

477.0 (26/7) Hawk-556.5 (24/7) Parakeet

Conducteurs - ACSR taille Str

477.0 (26/7) Hawk;477.0 (30/7) Hen;556.5 (24/7) Parakeet

Conducteurs - AL plage de tailles Str

556.5

Conducteurs - AL taille Str

556.5
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
Liée à la force

Classement - Rigidité du corps

10000 lbs

Force nominale des 'illets de levage

6000 lbs

Configuration

Type de connecteur

Robinet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1