HUBBELL CANADA
Image of 40201-010 Repl. 2.8 Ah Battery for BB133 - Model 40201-010
Image of 40201-010 Repl. 2.8 Ah Battery for BB133 - Model 40201-010

Repl. 2.8 Ah Battery for BB133 - Model 40201-010

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 40201-010

Repl. 2.8 Ah Battery for BB133

2.8 Ah 12VDC

Général

Catalog Number

40201-010

Couleur

Gray

Spécifications

UL

Type

Batteries

Type de matériel

Plastic

Dimensions

Dimensions d'expédition

As required

Poids

2 lb

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée

13.8 VDC

Tension de sortie

12 VDC

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL