HUBBELL CANADA
Image of 38210-060B RMS® Series
Image of 38210-060B RMS® Series

RMS® Series

Marque: Ripley Tools

No de catalogue: 38210-060B

Non-Adjustable Cable Stripper For Tree Wire & Spacer Cable Mid-Spans. For any phase, without removing the conductor from the spacers.

  • Designed for one person operation from a bucket truck
  • Strips any phase without removing the conductor from the spacers & each bushing is equipped with a go/no-go style gauge to ensure the proper bushing is used on the cable
  • Includes a tool stop clamp & convenient carrying case with storage for additional bushings & cable gauges

Général

Accessibilité

Mid-Span

Catalog Number

38210-060B

Type de produit

Fixed Bushing Tools

UPC

096359871057

Dimensions

D.E. Max. de câble ou boyau

1.75 in

Diamètre

0.6 in – 1.75 in

Diamètre ext. min. câble/tuyau

0.6 in (15.24 mm)

Dimensions

60 po x 6 po x 7 po

Dimensions Métrique

1524 x 152.4 x 177.8 mm

Hauteur

7 in

Largeur

6 in

Largeur métrique

152.4

Longueur

60 in

Longueur Métrique

1524

Métrique de hauteur

177.8 mm

Poids

11 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35 kV

Tension minimale de conception

10 kV

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

Tree Wire; Spacer Cables

Liée à l'opération

Accessibilité

Mid-Span