Marque: Ripley Tools
No de catalogue: 38210-048
Accessibilité
Mid-Span
Catalog Number
38210-048
Type de produit
Fixed Bushing Tools
UPC
096359892816
D.E. Max. de câble ou boyau
1.75 in
Diamètre
0.6 in – 1.75 in
Diamètre ext. min. câble/tuyau
0.6 in (15.24 mm)
Dimensions
60 po x 6 po x 7 po
Dimensions Métrique
1524 x 152.4 x 177.8 mm
Hauteur
7 in
Largeur
6 in
Largeur métrique
152.4
Longueur
60 in
Longueur Métrique
1524
Métrique de hauteur
177.8 mm
Poids
11 lb
Tension maximale
35 kV
Tension minimale de conception
10 kV
Fiche technique du câble
Tree Wire; Spacer Cables
Accessibilité
Mid-Span