Marque: Burndy
No de catalogue: YHN550
Application
For Copper, Aluminum Or ACSR And Compact Conductors
Catalog Number
YHN550
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Compression Tap Connectors>H-Taps
Indice de matrice
N
Marque des goujons
HYCRIMP
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYCRIMP™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YHN
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810139554
UPC 14 Digit GTIN
00781810139554
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1-24/25 in
Dimension - Hauteur en millimètres
49.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.96 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
51 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.28 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-7/25 in
Dimension - Largeur en millimètres
33 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.00 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR Cmpt plage de prises intermédiaires
2/0 AWG - 266.8
Conducteurs - ACSR Cmpt prises intermédiaires
2/0 AWG - 266.8
Conducteurs - ACSR plage de la série Cmpt
300 - 556.5
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
266.8 (18/1) - 477 (18/1)
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
2/0 (6/1) - 4/0 (6/1)
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
2/0 (6/1) - 4/0 (6/1)
Conducteurs - ACSR série Cmpt
300 - 556.5
Conducteurs - ACSR série Str
266.8 (18/1) - 477 (18/1)
Conducteurs - AL plage de la série Str
250 - 500
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
2/0 - 4/0
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
2/0 - 4/0
Conducteurs - AL série Str
250 - 500
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
3/0 - 300
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
3/0 - 300
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
2/0 - 4/0
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
2/0 - 4/0
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
2400
Quantité dans l'emballage
50