Marque: Burndy
No de catalogue: YC25L12TN
Application
Wire Tap
Catalog Number
YC25L12TN
Code de couleur
Orange
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
14
Matériau
Copper
Nom de commerce
CRIMPIT™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
YC-L Series
Type de connecteur
C-TAP
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Run/Tap
UPC
781810040249
UPC 14 Digit GTIN
00781810040249
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
5/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.62 pouces
Dimension - D en pouces
1.75 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.42 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-13/16
Tension maximale
35000
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
12 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins
2 AWG-1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
1/0 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
1/0 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
3 AWG-12 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
3 AWG-12 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
1/0 AWG-12 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
C-TAP
Nombre d'unités sur la palette
18000
Quantité dans l'emballage
150