Marque: Burndy
No de catalogue: YC26L12TN
Application
Wire Tap
Catalog Number
YC26L12TN
Code de couleur
Purple
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
15
Matériau
Copper
Nom de commerce
CRIMPIT™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
YC-L Series
Type de connecteur
C-TAP
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Compression
UPC
781810040256
UPC 14 Digit GTIN
00781810040256
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
11/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.69 pouces
Dimension - D en pouces
1.75 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.43 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-13/16
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
2/0 AWG-1 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
2/0 AWG-1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
1 AWG-12 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
1 AWG-12 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
2/0 AWG-12 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
C-TAP
Nombre d'unités sur la palette
27000
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
150