HUBBELL CANADA
Robinet en H à compression en cuivre, 500 KCMIL-250 KCMIL (principal), 500 KCMIL-4/0 AWG (robinet), étamé, YH3434WCC
Image of YH3434WCC Robinet en H à compression en cuivre, 500 KCMIL-250 KCMIL (principal), 500 KCMIL-4/0 AWG (robinet), étamé, YH3434WCC
Image of YH3434WCC Robinet en H à compression en cuivre, 500 KCMIL-250 KCMIL (principal), 500 KCMIL-4/0 AWG (robinet), étamé, YH3434WCC

Robinet en H à compression en cuivre, 500 KCMIL-250 KCMIL (principal), 500 KCMIL-4/0 AWG (robinet), étamé, YH3434WCC

Marque: Burndy

No de catalogue: YH3434WCC

Robinet en cuivre à compression en H, étamé, pouvant recevoir les tailles de fils suivantes - Courant (principal) : 500 KCMIL-250 KCMIL Classe B,C, 373 KCMIL-4/0 AWG DLO, 350 KCMIL-4/0 AWG Classe I, 4/0 AWG Classe K, trousse avec couvercle transparent. Voir le dessin de vente pour les tailles de fils métriques compatibles.

  • Connecteur de connecteur de dérivation en H à compression non isolé, étamé
  • les conceptions avec plus d'une rainure de fil de connecteur de dérivation nécessitent que les installateurs utilisent au moins une rainure principale (Run) et une rainure de connecteur de dérivation, les autres rainures peuvent être laissées vides
  • « troisième main » est une chaîne fourni avec le connecteur H-tap et est utilisé pour envelopper le fil tout en étant inséré dans les rainures de course et de connecteur de dérivation
  • les connecteurs H-tap peuvent être achetés séparément ou équipés de couvercles
  • YH est un connecteur vendu séparément sans couvercle
  • YH-WC est Connecteur H-tap en kit et couvercle noir
  • YH-WCC est un connecteur H-tap en kit et un couvercle transparent

Général

Application

Wire Tap

Catalog Number

YH3434WCC

Code de couleur

Brown

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

1104

Marque des goujons

CRIMPIT

Matériau

Copper

Nom de commerce

CRIMPIT™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Compression Taps

Type de connecteur

H-TAP W/CLR COVER

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Run/Tap

UPC

781810436479

UPC 14 Digit GTIN

00781810436479

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

25 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.43 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/8

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.00 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex G pour prises intermédiaires

4/0;250;300;350

Conducteurs - Cuivre Flex H pour prises intermédiaires

4/0;250;300;350

Conducteurs - Cuivre Flex I plage pour prises intermédiaires

350 KCMIL-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I pour prises intermédiaires

4/0;250;300;350

Conducteurs - Cuivre Flex K pour prises intermédiaires

4/0;250;300;350

Conducteurs - Cuivre Flex M pour prises intermédiaires

4/0;250;300;350

Conducteurs - Cuivre Flex série G

4/0;250;300;350

Conducteurs - Cuivre Flex série I

350 KCMIL-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex série K

4/0;250;300;350

Conducteurs - Cuivre Flex série M

4/0;250;300;350

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

500 KCMIL-250 KCMIL

Conducteurs - Cuivre série Str

250;300;350;400;450;500

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

500 KCMIL-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

4/0;250;300;350;400;450;500

Type de conducteur

CODE/FLEX
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
UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

H-TAP W/CLR COVER

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

900

Quantité dans l'emballage

10