HUBBELL CANADA
Image of DS120ALLV Rocker, Specification Grade, câblage arrière et latéral, DS120ALLV
Image of DS120ALLV Rocker, Specification Grade, câblage arrière et latéral, DS120ALLV
Discontinué

Rocker, Specification Grade, câblage arrière et latéral, DS120ALLV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DS120ALLV

Hubbell Dispositif de câblage Kellems, Interrupteurs et commande d'éclairage, Interrupteur à levier Décorateur, unipolaire, 5A 24V CC, câblage arrière et latéral, amande.

Contact maintenu

Général

Catalog Number

DS120ALLV

Couleur

Amande

Série

General Purpose

Type

Single Pole

Type

Rocker/Decorator

UPC

783585565262

Dimensions

Poids

0.15 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

5 A

Tension nominale

24 VDC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10