HUBBELL CANADA
Rondelle fendue 1/4" en acier inoxydable, 25SWSSLTBOX
Image of 25SWSSLTBOX Rondelle fendue 1/4" en acier inoxydable, 25SWSSLTBOX
Image of 25SWSSLTBOX Rondelle fendue 1/4" en acier inoxydable, 25SWSSLTBOX

Rondelle fendue 1/4" en acier inoxydable, 25SWSSLTBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: 25SWSSLTBOX

Rondelle fendue de 1/4" en acier inoxydable.

  • La quincaillerie en acier inoxydable est fabriquée à partir d'un matériau non magnétique 18-8
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons sont conformes à la série American National Coarse, classe n° 2.

Général

Catalog Number

25SWSSLTBOX

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Stainless Steel>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers, Belleville Washers, Kits

Matériau

Silicon Bronze

Type de connecteur

Laveuse - Split

Type de produit

Split Lockwasher

UPC

781810365663

UPC 14 Digit GTIN

00781810365663

Dimensions

Dimension - Taille des filets

1/4 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Largeur

0.25 in

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Laveuse - Split