HUBBELL CANADA
Image of 44SWBOX Rondelle fendue 7/16 en bronze au silicium, 44SWBOX
Image of 44SWBOX Rondelle fendue 7/16 en bronze au silicium, 44SWBOX

Rondelle fendue 7/16 en bronze au silicium, 44SWBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: 44SWBOX

Rondelle fendue 7/16 en bronze au silicium.

  • Le matériel en bronze au silicium DURIUM™ combine une résistance élevée et une résistance à la corrosion
  • bronze au silicium selon ASTM B99

Général

Catalog Number

44SWBOX

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Silicon Bronze>Nuts, Bolts, Flat Washers, U-Bolts, Kits

Matériau

Silicon Bronze

Nom de commerce

DURIUM™

Type de connecteur

Rondelle - Split Lock

Type de produit

Split Lockwasher

UPC

781810012598

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.779

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.455

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.438

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

7/16

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.44 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Rondelle - Split Lock

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

48000

Quantité dans l'emballage

50