HUBBELL CANADA
Image of 38SGSWMD Rondelle fendue en acier galvanisé 3/8, 38SGSWMD
Image of 38SGSWMD Rondelle fendue en acier galvanisé 3/8, 38SGSWMD

Rondelle fendue en acier galvanisé 3/8, 38SGSWMD

Marque: Burndy

No de catalogue: 38SGSWMD

Rondelle fendue en acier galvanisé 3/8.

  • La quincaillerie en acier galvanisé (boulons, écrous, rondelles plates et rondelles de blocage à dents internes) est fabriquée selon la norme ASTM307 Grade A
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons ont des dimensions standard américaines
  • la galvanisation est conforme à la norme ASTM A153.

Général

Catalog Number

38SGSWMD

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Galvanized>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers

Matériau

Galvanized Steel

Type de connecteur

Laveuse - Split

Type de produit

Split Lockwasher

UPC

781810806883

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.683

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.39

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.375

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Largeur

0.38 in

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Laveuse - Split