Marque: Burndy
No de catalogue: 62SGSWMD
Catalog Number
62SGSWMD
Famille de produit
Hardware/Inhibitors/Sealants>Galvanized>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers
Matériau
Galvanized Steel
Type de connecteur
Laveuse - Split
Type de produit
Split Lockwasher
UPC
781810265864
UPC 14 Digit GTIN
00781810265864
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.079 in
Dimension - Diamètre intérieur en pouces
0.65 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.625 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/8
Largeur
0.62 in
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
NC
Type de connecteur
Laveuse - Split