HUBBELL CANADA
Image of 62SGSWMDCRY Rondelle fendue en acier galvanisé 5/8, 62SGSWMDCRY
Image of 62SGSWMDCRY Rondelle fendue en acier galvanisé 5/8, 62SGSWMDCRY

Rondelle fendue en acier galvanisé 5/8, 62SGSWMDCRY

Marque: Burndy

No de catalogue: 62SGSWMDCRY

Rondelle fendue en acier galvanisé 5/8.

  • La quincaillerie en acier galvanisé (boulons, écrous, rondelles plates et rondelles de blocage à dents internes) est fabriquée selon la norme ASTM307 Grade A
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons ont des dimensions standard américaines
  • la galvanisation est conforme à la norme ASTM A153.

Général

Catalog Number

62SGSWMDCRY

Matériau

Galvanized Steel

UPC

781810435885

Dimensions

Largeur

0.62 in

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Normes - Conformité RoHS

UI