HUBBELL CANADA
Rondelle fendue en aluminium 1/2, 50SWAL
Image of 50SWAL Rondelle fendue en aluminium 1/2, 50SWAL
Image of 50SWAL Rondelle fendue en aluminium 1/2, 50SWAL

Rondelle fendue en aluminium 1/2, 50SWAL

Marque: Burndy

No de catalogue: 50SWAL

Rondelle fendue en aluminium 1/2.

Quincaillerie en aluminium finie avec revêtement anodique

Général

Catalog Number

50SWAL

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Aluminum>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers, Kits

Matériau

Aluminum

Type de connecteur

Laveuse - Split

Type de produit

Split Lockwasher

UPC

781810308462

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.873

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.518

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Largeur

0.5 in
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
Laveuse - Split