HUBBELL CANADA
Image of 62SWAL Rondelle fendue en aluminium 5/8, 62SWAL
Image of 62SWAL Rondelle fendue en aluminium 5/8, 62SWAL

Rondelle fendue en aluminium 5/8, 62SWAL

Marque: Burndy

No de catalogue: 62SWAL

Rondelle fendue en aluminium 5/8.

Quincaillerie en aluminium finie avec revêtement anodique

Général

Catalog Number

62SWAL

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Aluminum>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers, Kits

Matériau

Aluminum

Type de connecteur

Laveuse - Split

Type de produit

Split Lockwasher

UPC

781810214350

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.079 in

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.65 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.625 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/8

Largeur

0.62 in

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Laveuse - Split