HUBBELL CANADA
Rondelle fendue en bronze au silicium 3/8, 38SW
Image of 38SW Rondelle fendue en bronze au silicium 3/8, 38SW
Image of 38SW Rondelle fendue en bronze au silicium 3/8, 38SW

Rondelle fendue en bronze au silicium 3/8, 38SW

Marque: Burndy

No de catalogue: 38SW

Rondelle fendue en bronze au silicium 3/8.

  • Le matériel en bronze au silicium DURIUM™ combine une résistance élevée et une résistance à la corrosion
  • bronze au silicium selon ASTM B99

Général

Catalog Number

38SW

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Silicon Bronze>Nuts, Bolts, Flat Washers, U-Bolts, Kits

Matériau

Silicon Bronze

Nom de commerce

DURIUM™

Type de connecteur

Laveuse - Split

Type de produit

Split Lockwasher

UPC

781810819470

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.683

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.39

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.375

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Largeur

0.38 in
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
Laveuse - Split