HUBBELL CANADA
Image of 31FWSS Rondelle plate 5/16 en acier inoxydable, 31FWSS
Image of 31FWSS Rondelle plate 5/16 en acier inoxydable, 31FWSS

Rondelle plate 5/16 en acier inoxydable, 31FWSS

Marque: Burndy

No de catalogue: 31FWSS

Rondelle plate 5/16 en acier inoxydable.

  • La quincaillerie en acier inoxydable est fabriquée à partir d'un matériau non magnétique 18-8
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons sont conformes à la série American National Coarse, classe n° 2.

Général

Catalog Number

31FWSS

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Stainless Steel>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers, Belleville Washers, Kits

Matériau

Stainless Steel

Type de produit

Flat Washer

UPC

781810806869

Dimensions

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/16

Largeur

0.31 in

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM