HUBBELL CANADA
Rondelle plate en bronze au silicium, 25FWBOX
Image of 25FWBOX Rondelle plate en bronze au silicium, 25FWBOX
Image of 25FWBOX Rondelle plate en bronze au silicium, 25FWBOX

Rondelle plate en bronze au silicium, 25FWBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: 25FWBOX

Rondelle plate en bronze au silicium.

  • Le matériel en bronze au silicium DURIUM™ combine une résistance élevée et une résistance à la corrosion
  • bronze au silicium selon ASTM B99

Général

Application

Used to spread the load of a screwed fastening

Catalog Number

25FWBOX

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Silicon Bronze>Nuts, Bolts, Flat Washers, U-Bolts, Kits

Marque des goujons

DURIUM

Matériau

Silicon Bronze

Nom de commerce

DURIUM™

Type

Washer-Flat

Type de connecteur

Rondelle - plate

Type de produit

Flat Washer

UPC

781810012499

UPC 14 Digit GTIN

00781810012499

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

5/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

.625 pouces

Dimension - Diamètre de la tige (unités impériales fractionnelles)

1/16 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.625 in

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.25 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimensions

0.64 po x 0.296 po x 0.08 po

Hauteur

0.08 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.296 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

0.64 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Rondelle - plate

Logistique

Quantité dans l'emballage

50