HUBBELL CANADA
Roue à matrices avec logement, pour terminaux et épissures #12 AWG - #2 AWG, interchangeable pour la sertisseuse PAT221.
Image of 122WHL221 Roue à matrices avec logement, pour terminaux et épissures #12 AWG - #2 AWG, interchangeable pour la sertisseuse PAT221.
Image of 122WHL221 Roue à matrices avec logement, pour terminaux et épissures #12 AWG - #2 AWG, interchangeable pour la sertisseuse PAT221.
play
PATRIOT® PAT221 Compact Battery Crimper
Image of 122WHL221 Roue à matrices avec logement, pour terminaux et épissures #12 AWG - #2 AWG, interchangeable pour la sertisseuse PAT221.

Roue à matrices avec logement, pour terminaux et épissures #12 AWG - #2 AWG, interchangeable pour la sertisseuse PAT221.

Marque: Burndy

No de catalogue: 122WHL221

Roue à matrices avec logement, pour terminaux et épissures de #12 AWG à #2 AWG, à utiliser avec la sertisseuse PAT221

  • Accueille des tailles de connecteurs en cuivre : #12 AWG - #2 AWG
  • Marquage d'index de matrice
  • La matrice rotative est codée par couleur pour correspondre aux connecteurs codés par couleur
  • Connexions homologuées UL lorsqu'utilisées avec les terminaux/épissures BURNDY recommandés.

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Copper Terminals, Splices

Catalog Number

122WHL221

Famille de produit

PAT221

Type

Die

Type de matrice

Interchangeable

Type de produit

Tooling

UPC

621945666207

Dimensions

Poids

0.1 lb

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Copper: #12 AWG - #2 AWG terminals and splices

Logistique

Contenu de l'emballage

Die Wheel with Nest Only