HUBBELL CANADA
Image of PL612 Sécurité accrue Exe Dual Certifié ATEX/IECEx, PL612
Image of PL612 Sécurité accrue Exe Dual Certifié ATEX/IECEx, PL612
Image of PL612 Sécurité accrue Exe Dual Certifié ATEX/IECEx, PL612

Sécurité accrue Exe Dual Certifié ATEX/IECEx, PL612

Marque: Hawke

No de catalogue: PL612

Offrant le nec plus ultra en matière de construction robuste en PRV, le PL612, certifié au niveau mondial, peut résister à des impacts allant jusqu'à 20Nm. Idéal pour une utilisation dans les zones 1 et 21, le PL612 offre une installation facile, une résistance supérieure à la corrosion et une excellente protection contre les infiltrations.

  • Le nec plus ultra en matière de construction robuste en PRV conçu pour résister à des chocs jusqu'à 20Nm
  • La construction en PRV offre un haut degré de résistance aux atmosphères corrosives
  • Propriétés anti-statiques Elimine le risque de sources d'inflammation grâce à la résistivité des étincelles induites par l'électricité statique
  • Certifié au niveau mondial
  • Résistance d'isolation inférieure à 1GΩ
  • Pieds de montage externes pour une installation plus aisée.

Click the ‘request a quote’ button to speak to one of our Specialists about how the PL612 range could work for you.

Général

Application

Hazardous Areas Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22

Catalog Number

PL612

Matériau

Glass Reinforced Plastic (GRP) Natural Black Finish

Protection d'infiltrations

IP66 IP67 to IEC/EN 60529Deluge Protection to DTS01

Série

Junction Box Enclosures for Group II Hazardous Areas Series

Température fonctionnement

-60°C to +75°C (May be limited by T-Class)

Type de couvercle

Bolted

UPC

PL612

Certifications et conformité

Certification

  • ABS: 17-LD1653735-PDA
  • ATEX: CML23ATEX3518X (PL6) | CML23ATEX3516U (ZPL6)
  • BV: 43523/A1
  • cCSAus: 70039997
  • DNV: TAE00003RY
  • EAC: RU C-GB.HA91.B.00260/21
  • IECEx: IECEX CML 23.0186X (PL6) | IECEX CML 23.0185U (ZPL6)
  • Inmetro: IEx 16.0143X
  • PESO: P457339
  • UKEx: CML23UKEX3519X (PL6) | CML23UKEX3517U (ZPL6)
  • cULus: E181955

Classement(s) de risque

  • Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
  • Ex tb IIIC Db
  • Class I, Zone 1, AEx e IIC Gb
  • Zone 21, AEx tb IIIC T80°C Db

Conformité

  • Exe
  • Extb

Norme(s) de l'industrie

IEC/EN 60079-0, 7, 31UL/CSA 60079-0, 7, 31UL 50E, UL508, UL12.12.01CSA-C22.2 No. 94-M91, No. 14-M91

Numéro de dossier « ATEX »

CML23ATEX3518X (PL6) | CML23ATEX3516U (ZPL6)

Numéro de dossier « CSA »

70039997

Numéro de dossier « IECE »

IECEx BAS 06.0028X (PL612); IECEx BAS 06.0027U (ZPL612)

Numéro de dossier « UL »

E181955

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-60°C to +75°C (May be limited by T-Class)