Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HCTSP16PK12
La conception des supports CableTrak permet un accès facile aux composants pendant l'installation et la réparation. La conception rabattable du rail permet à l'installateur de poser les composants de câbles et de tuyaux directement dans le rail au lieu de les tirer sur toute la longueur du rail. Les supports Hubbell CableTrak peuvent être commandés sous forme de kits assemblés avec supports ou au pied sans supports. La longueur finale du rail est facilement personnalisable en ajoutant ou en supprimant des sections de rail ou des maillons individuels à l'aide d'un tournevis à tête plate.
Standard Product
Application
Cable and Hose Carrier
Catalog Number
HCTSP16PK12
Couleur
Noir
Matériau
Metallic
Performance
Spécifications
Type d'article
CableTrak Separator- 16mm
UPC
783585022109
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Snap Together Sections
Performance
Quantité dans l'emballage
10