HUBBELL CANADA
Série 2x2 affleurante double, unité complète, mise à la terre isolée, gris, PT2X2IGGY
Image of PT2X2IGGY Série 2x2 affleurante double, unité complète, mise à la terre isolée, gris, PT2X2IGGY
Image of PT2X2IGGY Série 2x2 affleurante double, unité complète, mise à la terre isolée, gris, PT2X2IGGY

Série 2x2 affleurante double, unité complète, mise à la terre isolée, gris, PT2X2IGGY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PT2X2IGGY

Systèmes de distribution au sol, traversées coupe-feu, série double affleurante 2x2, unité complète, terre isolée, gris.

  • Complete 3" Fire-Rated Poke-Through
  • Prewired 20A IG Duplex Receptacle
  • (2) Installed Cat 6 Hubbell Xcelerator Jacks
  • Non-metallic Cover with Painted Aluminum Flange
  • Includes Junction Box
  • Passage complet coupe-feu de 3 po 
  • Prise duplex IG 20 A précâblée 
  • (2) prises Hubbell Xcelerator Cat 6 installées 
  •  Couvercle non métallique avec bride en aluminium peint 
  • Comprend une boîte de jonction

Général

Application - pour utilisation sur

Carpet

Catalog Number

PT2X2IGGY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Non

Matériel - quincaillerie de montage

Step-Down Installation

Nombre de prises de sortie

(1) Prewired 20A Duplex IG Receptacle; (2) Installed Cat 6 Jacks

Ouvertures défonçables

Couvercles à rabat double

Spécifications

  • Approval - Approved for use in the City of Chicago
  • Cover and flange - Flush thermoplastic cover with painted aluminum flange
  • Floor thickness - 2 1/4 to 7 in. (57.2 to 177.8)
  • Mounting - 3 in. (76.2) cored concrete diameter through hole

Type

FRPT - Complete Kits

Type d'article

Composant traversée coupe-feu de 3 po

Type de fini

Gray

UPC

783585531892

Dimensions

Poids

3.75 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(1) Prewired 20A Duplex IG Receptacle; (2) Installed Cat 6 Jacks

Ouvertures défonçables

Couvercles à rabat double