Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S1R4PTALU
Produit standard
Application
Série traversée coupe-feu de 4 po
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
S1R4PTALU
Couleur
Aluminium
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Fabriqué
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Hardware Included
Taille
Standard Sized Product
Type
FRPT - Complete Kits
Type
Trousses de passage encastré de 4" (Poke Through)
Type d'accessoire
Trousse 4" FRPT
Type d'article
Composants traversée coupe-feu encastrés de 4 pouces
Type de fini
Brushed Aluminum Cover
Type de montage
Trou de 4" pour la carotte
UPC
783585446141
Poids
5.676 lb
Taille
Standard Sized Product
Entrée de câble
Through Cover
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Norme(s) de l'industrie
Quantité dans l'emballage
1