HUBBELL CANADA
Série 6" encastrée, sous-plaque, 50 % du côté gauche, 2 ouvertures jack et 4 KOs jack., S1R6SP6DJ
Image of S1R6SP6DJ Série 6" encastrée, sous-plaque, 50 % du côté gauche, 2 ouvertures jack et 4 KOs jack., S1R6SP6DJ
Image of S1R6SP6DJ Série 6" encastrée, sous-plaque, 50 % du côté gauche, 2 ouvertures jack et 4 KOs jack., S1R6SP6DJ
Image of S1R6SP6DJ Série 6" encastrée, sous-plaque, 50 % du côté gauche, 2 ouvertures jack et 4 KOs jack., S1R6SP6DJ
Image of S1R6SP6DJ Série 6" encastrée, sous-plaque, 50 % du côté gauche, 2 ouvertures jack et 4 KOs jack., S1R6SP6DJ
Image of S1R6SP6DJ Série 6" encastrée, sous-plaque, 50 % du côté gauche, 2 ouvertures jack et 4 KOs jack., S1R6SP6DJ

Série 6" encastrée, sous-plaque, 50 % du côté gauche, 2 ouvertures jack et 4 KOs jack., S1R6SP6DJ

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R6SP6DJ

Traversées coupe-feu, série 6" encastrée, sous-plaque, 50% côté gauche, 2 ouvertures de prise et 4 KO de prise.

  • Construction en acier
  • peinture en poudre blanche
  • 2 ouvertures de prise et 4 prises
  • matériel de montage nécessaire inclus.

2 ouvertures de valets et 4 KO de valets

Général

Application

Série traversée coupe-feu de 6 po

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R6SP6DJ

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Nombre de prises de sortie

2 Jack openings and 4 Jack KOs

Taille

Standard Sized Product

Type

Sub-Plates

Type

Plaques sous-plaques de 6" encastrées et résistantes à l'arrachement

Type d'accessoire

Sousplaque

Type d'article

Composants traversée coupe-feu encastrés de 6 pouces

Type de fini

White Paint

Type de montage

Vis de fixation

UPC

783585695563

Dimensions

Poids

0.2 lb

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

2 Jack openings and 4 Jack KOs

Logistique

Quantité dans l'emballage

50