HUBBELL CANADA
Série 6" encastré, séparateur de remplacement, S1R6DIV
Image of S1R6DIV Série 6" encastré, séparateur de remplacement, S1R6DIV
Image of S1R6DIV Série 6" encastré, séparateur de remplacement, S1R6DIV

Série 6" encastré, séparateur de remplacement, S1R6DIV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R6DIV

Traversée coupe-feu, encastré série 6", séparateur de remplacement.

  • Construction en acier
  • barrière entre les services

Standard Product

Général

Application

6" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R6DIV

Couleur

Métallique

Matériau

Steel

Taille

Standard Sized Product

Type

Accessories

Type

6" Recessed Rated Poke Through Accessories

Type d'accessoire

Divider

Type d'article

6" Recessed Fire-Rated Poke-Through Components

Type de fini

Natural

Type de montage

  • Screw Mount
  • Screw Mount

UPC

783585443683

Dimensions

Poids

0.25 lb

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

50